Vite di arresto in ferro Plus/Minus, testa tipo C (sede rettangolare inclusa)【3,000 Pezzi per confezione】

Vite di arresto in ferro Plus/Minus, testa tipo C (sede rettangolare inclusa)
[Nominal] 3
[Material] Iron
[Surface Processing] Chromate Plating, Nickel Plating

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSBPNHNDB-STN-M3-6.1
CSBPNHNDC-STN-M3-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura

92.59 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106,3×7.8×1.0

92.59 €

3,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105,9×8.1×1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Misura nominale vite (M) 3 Lunghezza L (mm) 6
Trattamento superficie Nichelatura Profilo foro di montaggio Phillips o Flathead Passo(mm) 0.5
Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico