Codice articolo del costruttore: HXNLWHNDI3-STC-M6-40
Marca: SUNCO
Prezzo: 49.91 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale vite (M): 6
Lunghezza L (mm): 40
Trattamento superficie: [Cromatura] Cromatura
Passo: 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNLWHNDI3-STC-M6-40
Codice componente
|
---|
HXNLWHNDI3-STC-M6-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.91 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | 40 | [Cromatura] Cromatura | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite lavorata esagonale in ferro I = 3 (con SW+W ISO) Eiwa Byora Industry, il codice articolo è il seguente: HXNLWHNDI3-STC-M6-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNLWHNDI3-STC-M6-40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HXNLWHNDI3-ST3W-M10-35 |
HXNLWHNDI3-ST3W-M10-40 |
HXNLWHNDI3-ST3W-M10-45 |
HXNLWHNDI3-STC-M8-14 |
HXNLWHNDI3-STC-M8-15 |
HXNLWHNDI3-STC-M8-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.5 | ||
102.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 40 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.5 | ||
74.62 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 10 | 45 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.5 | ||
69.89 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | 14 | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | ||
65.38 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | 15 | [Cromatura] Cromatura | 1.25 | ||
51.51 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | 20 | [Cromatura] Cromatura | 1.25 |