Codice articolo del costruttore: HXNLWHNDP3-STC-M6-22
Marca: SUNCO
Prezzo: 48.02 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale vite (M): 6
Lunghezza L (mm): 22
Trattamento superficie: [Cromatura] Cromatura
Passo: 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNLWHNDP3-STC-M6-22
Codice componente
|
---|
HXNLWHNDP3-STC-M6-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.02 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | 22 | [Cromatura] Cromatura | 1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite lavorata esagonale in ferro P = 3 (con SW + W JIS) Eiwa Byora Industry, il codice articolo è il seguente: HXNLWHNDP3-STC-M6-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNLWHNDP3-STC-M6-22.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HXNLWHNDP3-ST3W-M10-20 |
HXNLWHNDP3-ST3W-M10-25 |
HXNLWHNDP3-ST3W-M10-30 |
HXNLWHNDP3-STC-M6-25 |
HXNLWHNDP3-STC-M6-30 |
HXNLWHNDP3-STC-M6-35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 20 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.5 | ||
71.51 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.5 | ||
61.03 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 1.5 | ||
49.33 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | 25 | [Cromatura] Cromatura | 1 | ||
45.99 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | 30 | [Cromatura] Cromatura | 1 | ||
50.79 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | 35 | [Cromatura] Cromatura | 1 |