Codice articolo del costruttore: CSHI1-ST-M6-20
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.30 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale vite (M): 6
Lunghezza L (mm): 20
Materiale: -
Trattamento superficie: [Non in dotazione] Tessuto
Passo: 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSHI1-ST-M6-20
Codice componente
|
---|
CSHI1-ST-M6-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | - | [Non in dotazione] Tessuto | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo punta | Punta piatta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Bullone a esagono incassato (vite con dado) I = 1 (con W ISO integrato), il codice articolo è il seguente: CSHI1-ST-M6-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSHI1-ST-M6-20.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Passo(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSHI1-ST3B-M3-10 |
CSHI1-ST3B-M4-10 |
CSHI1-ST3B-M4-6 |
CSHI1-ST3B-M4-8 |
CSHI1-ST3B-M5-10 |
CSHI1-ST3W-M3-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Unità di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
110.39 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 10 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.7 | Scatola/confezione | ||
126.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 4 | 6 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.7 | Scatola/confezione | ||
108.37 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.7 | Scatola/confezione | ||
85.93 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.8 | Scatola/confezione | ||
89.81 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 0.5 | Scatola/confezione |