Vite ad alette forgiata a freddo tipo H MITSUBOSHI

Vite ad alette forgiata a freddo tipo H MITSUBOSHI
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] M5
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent Stainless Coating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HANWGRH-STT3SC-M5-12

Codice componente
HANWGRH-STT3SC-M5-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.71 €

0.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm)(mm) 12
Materiale Acciaio Trattamento superficie Rivestimento inossidabile trivalente Profilo foro di montaggio N/A
Passo(mm) 0.8 Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Bullone a serraggio manuale Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Dimensioni nominali 5.0

Si trova sulla pagina di Vite ad alette forgiata a freddo tipo H MITSUBOSHI, il codice articolo è il seguente: HANWGRH-STT3SC-M5-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HANWGRH-STT3SC-M5-12.

Supporto tecnico