Codice articolo del costruttore: HANWGP1-SUS-M4-8
Marca: SUNCO
Prezzo: 0.78 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura nominale vite (M): 4
Lunghezza L (mm): 8 mm
Passo: 0.7 mm
Dimensioni nominali: 4.0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HANWGP1-SUS-M4-8
Codice componente
|
---|
HANWGP1-SUS-M4-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | Dimensioni nominali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 4.0 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Farfalla | Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Bullone a serraggio manuale | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Collare di plastica, bullone a farfalla, tipo 1, il codice articolo è il seguente: HANWGP1-SUS-M4-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HANWGP1-SUS-M4-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Dimensioni nominali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HANWGP1-SUS-M4-10 |
HANWGP1-SUS-M5-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | Dimensioni nominali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 4.0 | |
1.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 5.0 |