Collare di plastica, bullone a farfalla, tipo 2 (HANWGP2-SUS-M5-20)

Collare di plastica, bullone a farfalla, tipo 2 HANWGP2-SUS-M5-20
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HANWGP2-SUS-M5-20

Marca: SUNCO

Prezzo: 0.95

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 5

Lunghezza L (mm): 20 mm

Passo: 0.8 mm

Dimensioni nominali: 5.0


(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HANWGP2-SUS-M5-20

Codice componente
HANWGP2-SUS-M5-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Dimensioni nominali

0.95 €

1 Disponibile 6 giorni 105200.85.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Bullone a serraggio manuale Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Collare di plastica, bullone a farfalla, tipo 2, il codice articolo è il seguente: HANWGP2-SUS-M5-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HANWGP2-SUS-M5-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
HANWGP2-SUS-M5-40
HANWGP2-SUS-M6-30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)
Dimensioni nominali

1.20 €

1 Disponibile 6 giorni 105400.85.0

1.32 €

1 Disponibile 6 giorni 1063016.0

Supporto tecnico