Viti di arresto / con intaglio / acciaio / cromato / M1,4 / codolo / SSM【1,000 Pezzi per confezione】

Viti di arresto / con intaglio / acciaio / cromato / M1,4 / codolo / SSM
  • In Offerta

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSM-ST3B-M1.4-2.5

Codice componente
SSM-ST3B-M1.4-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

55.30 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 1.4 Lunghezza L (mm)(mm) 2.5 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente nera Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Vite di fermo
Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Viti di arresto / con intaglio / acciaio / cromato / M1,4 / codolo / SSM, il codice articolo è il seguente: SSM-ST3B-M1.4-2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSM-ST3B-M1.4-2.5.

Supporto tecnico