Bullone flangiato in acciaio Tominobu (Codici componente)

Bullone flangiato in acciaio Tominobu
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 3, 4, 5, 6
[Material] Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White, Trivalent Black, Bright Chromate Plating, Nickel Plating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHHFI-ST3B-M3-6
CSHHFI-ST3W-M3-6
CSHHFI-ST3W-M3-8
CSHHFI-ST3W-M4-6
CSHHFI-ST3W-M4-8
CSHHFI-ST3W-M4-10
CSHHFI-ST3W-M4-20
CSHHFI-ST3W-M5-10
CSHHFI-ST3W-M5-12
CSHHFI-ST3W-M5-20
CSHHFI-ST3W-M6-10
CSHHFI-ST3W-M6-12
CSHHFI-ST3W-M6-16
CSHHFI-ST-M3-6
CSHHFI-ST-M4-8
CSHHFI-ST-M4-12
CSHHFI-ST-M5-8
CSHHFI-ST-M5-10
CSHHFI-ST-M5-15
CSHHFI-ST-M6-8
CSHHFI-ST-M6-10
CSHHFI-ST-M6-12
CSHHFI-ST-M6-15
CSHHFI-ST-M6-20
CSHHFI-ST-M6-25
CSHHFI-STU-M6-10
CSHHFI-STU-M6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

2.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1036[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.5

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1036[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5

2.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1038[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1046[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

2.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1048[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

2.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10410[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

2.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10420[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.7

2.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10510[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8

2.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10512[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8

2.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10520[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10610[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

2.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10612[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

2.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10616[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

2.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1036NA0.5

2.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1048NA0.7

2.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10412NA0.7

2.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1058NA0.8

2.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10510NA0.8

2.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10515NA0.8

2.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1068NA1

2.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10610NA1

2.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10612NA1

2.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10615NA1

2.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10620NA1

2.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10625NA1

2.86 €

1 Disponibile 6 giorni -610[Cromatura lucida] Cromatura lucida1

2.84 €

1 Disponibile 6 giorni -612[Cromatura lucida] Cromatura lucida1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Flangia
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico