Ancoraggio per bulloni (tipo BA)

Ancoraggio per bulloni (tipo BA)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24
[Nominal W] 1/2, 3/8
[Material] CH12AH/SWCH10R·Equivalent to SUS304J3
[Surface Processing] Bare / Unichrome Plating / Trivalent White / Hot Dip Galvanized

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ABBASTAY-M12-120

Codice componente
ABBASTAY-M12-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.22 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale CH12AH / JIS-SWCH10R Trattamento superficie Zincatura fusa
M nominale 12 Lunghezza(mm) 120 Unità di vendita Quantità ridotta

Si trova sulla pagina di Ancoraggio per bulloni (tipo BA), il codice articolo è il seguente: ABBASTAY-M12-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABBASTAY-M12-120.

Supporto tecnico