Vite in ferro per wafer【180-350 Pezzi per confezione】

Vite in ferro per wafer
[Nominal M] 4, 5
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPSF-STU-M4-30
CSPSF-STU-M4-50
CSPSF-STU-M5-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

34.42 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 430

23.64 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 450

27.34 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico