Vite a testa cilindrica EXCEL YUS550 in acciaio inox perfetto【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica EXCEL YUS550 in acciaio inox perfetto
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4, 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None (Bare)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNS-SUS-M4-30
CSPPNSB-SUS-M5-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Unità di vendita

217.43 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10430Scatola/confezione

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10516Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico