Vite a testa piatta perforante【250-2,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa piatta perforante
[Nominal M] 3.5/4/5/6
[Material] Steel / SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, trivalent black, chromate plating, black chromate, stainless plating, trivalent stainless coating, etc.,
available.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.
    * "Altro trattamento speciale" in "Trattamento della superficie" si riferisce alle specificazioni seguenti.
    ST3W-ZEC: Rivestimento ZEC su trivalente bianco
    ST3B-ZEC: Rivestimento ZEC su trivalente nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSS-410GJB-M6-45
CSPCSS-410GJB-M6-50
CSPCSS-ST3B-M3.5-10
CSPCSS-ST3B-M3.5-13
CSPCSS-ST3B-M3.5-16
CSPCSS-ST3B-M4-16
CSPCSS-ST3B-M4-19
CSPCSS-ST3B-M4-30
CSPCSS-ST3B-M4-40
CSPCSS-ST3B-M4-50
CSPCSS-ST3W-ZEC-M3.5-10
CSPCSS-ST3W-ZEC-M3.5-13
CSPCSS-STTSM-M3.5-10
CSPCSS-STTSM-M3.5-13
CSPCSS-STTSM-M3.5-16
CSPCSS-STTSM-M5-19
CSPCSS-STTSM-M5-80
CSPCSSA-410SZM-M4-40
CSPCSSA-STTSM-M4-13
CSPCSSA-STTSM-M4-16
CSPCSSA-STTSM-M4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie

141.34 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10645[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca

113.71 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10650[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Ramatura] Placcatura marrone tedesca

86.57 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103.510[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera

69.33 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.513[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera

52.10 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103.516[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera

46.97 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera

54.30 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10419[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera

55.76 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10430[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera

89.36 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10440[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera

85.39 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10450[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera

74.84 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103.510[Acciaio] AcciaioAltre lavorazioni speciali

60.54 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103.513[Acciaio] AcciaioAltre lavorazioni speciali

77.76 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103.510[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox

62.73 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103.513[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox

46.97 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 103.516[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox

36.69 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10519[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox

59.98 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10580[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox

121.16 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10440[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Stagnatura] Stagnatura

34.50 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10413[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox

42.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox

30.47 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10425[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico