Vite esagonale Pias

Vite esagonale Pias
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4, 5, 6, 8
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None, Trivalent White, Trivalent Black, Trivalent Stainless Coat, Stainless Steel Plating, German Brown Plating, Tin Plating, Lafre Coating, Other Special Treatment (ZEC Coat - Base Trivalent White)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXPS-410TL-M4-16

Codice componente
HXPS-410TL-M4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 16
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie LAFRE® Profilo foro di montaggio N/A
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Esagono Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Vite esagonale Pias, il codice articolo è il seguente: HXPS-410TL-M4-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXPS-410TL-M4-16.

Supporto tecnico