Rondella cilindrica forata【1-800 Pezzi per confezione】

Rondella cilindrica forata
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4, 5
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] None / Trivalent Black / Stainless Steel Plating / German Brown Plating / Tin Plating / Black Coating / Other Special Treatment (ZEC Coat - Base Trivalent White)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNSF-410-M5-25
CSPPNSF-410SZM-M4-13
CSPPNSF-410SZM-M4-19
CSPPNSF-ST3B-M4-16
CSPPNSF-ST3B-M4-25
CSPPNSF-ST3B-M5-25
CSPPNSF-STGJB-M4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10525[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

83.12 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10413[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Stagnatura] StagnaturaScatola/confezione

71.99 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10419[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Stagnatura] StagnaturaScatola/confezione

51.51 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente neraScatola/confezione

60.54 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10425[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente neraScatola/confezione

103.09 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente neraScatola/confezione

58.99 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -416[Acciaio] Acciaio[Ramatura] Placcatura marrone tedescaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico