Rondella di sincronizzazione per foratura【300-1,000 Pezzi per confezione】

Rondella di sincronizzazione per foratura
[Nominal M] 4, 5
[Material] Steel / SUS410
[Surface Processing] Trivalent White, Trivalent Black, Trivalent Stainless Coat, Stainless Steel Plating, German Brown Plating, Tin Plating, Other Special Treatment (ZEC Coat - Base Trivalent White)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPRDS-410SZM-M4-13
CSPRDS-ST3B-M4-16
CSPRDS-ST3B-M4-19
CSPRDS-ST3B-M5-22
CSPRDS-STTSM-M5-60
CSPRDSB-ST3W-ZEC-M4-25
CSPRDSFT-ST3W-M5-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Applicazione Lunghezza filettatura
(mm)

83.04 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10413[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)[Stagnatura] Stagnatura--

51.95 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera--

44.40 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10419[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera--

130.91 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10522[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera--

56.57 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10560[Acciaio] AcciaioPlaccatura in acciaio inox-35

53.94 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10425[Acciaio] AcciaioAltre lavorazioni speciali--

60.46 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10550[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaStandard-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico