Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSPCSS-STTSC-M5-25 |
CSPCSS-STTSC-M5-35 |
CSPCSS-STTSC-M5-50 |
CSPCSS-STU-M5-25 |
CSPCSSB-STU-M5-35 |
CSPCSSB-STU-M5-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.34 € | 1 | 6 giorni | 25 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento in acciaio inox | ||
50.34 € | 1 | 6 giorni | 35 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento in acciaio inox | ||
50.34 € | 1 | 6 giorni | 50 | [Rivestimento in acciaio inox] Rivestimento in acciaio inox | ||
50.34 € | 1 | 6 giorni | 25 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | ||
50.34 € | 1 | 6 giorni | 35 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | ||
50.34 € | 1 | 6 giorni | 50 | [Cromatura lucida] Cromatura lucida |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Filettatura nominale (M) | 5 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Altri profili speciali | Profili aggiuntivi | Standard |
Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali