Viti autoperforanti / testa svasata / martensite austenitica (acciaio) Super Piasta Pan【500-1,000 Pezzi per confezione】

Viti autoperforanti / testa svasata / martensite austenitica (acciaio) Super Piasta Pan
[Nominal M] 4, 5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Stainless Steel Plating

[Features]
The head and fastening part are made of corrosion-resistant austenitic stainless steel and the drill tip is made of curable martensitic composite stainless steel (BI-METALS). Guarantees the corrosion resistance of self-drilling screw SUS305J1 and ISO (international standard) strength class A2

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSS-SUSTSM-M4-16
CSPCSS-SUSTSM-M4-19
CSPCSS-SUSTSM-M4-25
CSPCSS-SUSTSM-M5-19
CSPCSS-SUSTSM-M5-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

110.22 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10416

118.48 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10419

78.87 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10425

83.59 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10519

98.13 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Placcatura in acciaio inox
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Resistenza elevata

Supporto tecnico