Vite a testa cilindrica SUS410 MB per piastra, testa piccola (D=6) (filettatura grossa)

Vite a testa cilindrica SUS410 MB per piastra, testa piccola (D=6) (filettatura grossa)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare) / SG Treatment

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPCSS-410-M4-16

Codice componente
CSPCSS-410-M4-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 16
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica SUS410 MB per piastra, testa piccola (D=6) (filettatura grossa), il codice articolo è il seguente: CSPCSS-410-M4-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSS-410-M4-16.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico