Vite a testa cilindrica SUS410 MB (filettatura fine)

Vite a testa cilindrica SUS410 MB (filettatura fine)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 4
[Material] SUS410
[Surface Processing] None (Bare)

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPPNS-410-MS4-10

Codice componente
CSPPNS-410-MS4-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 10
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica SUS410 MB (filettatura fine), il codice articolo è il seguente: CSPPNS-410-MS4-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNS-410-MS4-10.

Supporto tecnico