Codice articolo del costruttore: CSPCSSB-410SZM-MS4-25
Marca: SUNCO
Prezzo: 100.81 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Lunghezza L (mm): 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPCSSB-410SZM-MS4-25
Codice componente
|
---|
CSPCSSB-410SZM-MS4-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.81 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 25 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Filettatura nominale (M) | 4 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Stagnatura | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Altri profili speciali |
Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Vite a testa svasata piccola Pias SUS410 (D = 7) (fine), il codice articolo è il seguente: CSPCSSB-410SZM-MS4-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSSB-410SZM-MS4-25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L (mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSPCSSB-410SZM-MS4-19 |
CSPCSSB-410SZM-MS4-30 |
CSPCSSB-410SZM-MS4-35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123.71 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 19 | ||
79.66 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 30 | ||
91.27 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 35 |