Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPNSB-BR-3-5.7
Tipo | A pressione | Materiale | Ottone | A vite | Filettatura metrica (grossa) |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite M(mm) | 3 | Intaglio | NA | Profilo | Standard |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Trattamento superficie | Tessuto | Lunghezza(mm) | 5.7 |
Si trova sulla pagina di Blocco sonico a testa piatta in ottone (tipo SHK), il codice articolo è il seguente: SPNSB-BR-3-5.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPNSB-BR-3-5.7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali