E-Sert in acciaio inox fine (Hemlock)【1-100 Pezzi per confezione】 (ESSCS-SUS-6-1)

E-Sert in acciaio inox fine (Hemlock) ESSCS-SUS-6-1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ESSCS-SUS-6-1

Marca: SUNCO

Prezzo: 36.69

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Misura vite M: 6 mm

Lunghezza nominale: 1D

Unità di vendita: Scatola/confezione


(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ESSCS-SUS-6-1

Codice componente
ESSCS-SUS-6-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite M
(mm)
Lunghezza nominale Unità di vendita

36.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1061DScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale Acciaio inox A vite Filettatura metrica (fine)
Intaglio Disponibile Profilo Standard Trattamento superficie Tessuto

Si trova sulla pagina di E-Sert in acciaio inox fine (Hemlock), il codice articolo è il seguente: ESSCS-SUS-6-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESSCS-SUS-6-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
ESSCS-SUS-14-2.5
ESSCS-SUS-18-1
ESSCS-SUS-18-1.5
ESSCS-SUS-6-1.5
ESSCS-SUS-6-2
ESSCS-SUS-8-1
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura vite M
(mm)
Lunghezza nominale Unità di vendita

227.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10142.5DScatola/confezione

313.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10181DScatola/confezione

349.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10181.5DScatola/confezione

44.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1061.5DScatola/confezione

0.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1062DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.81 €

1 Disponibile 6 giorni 1081DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico