Aste filettate / ottone / lunghezza selezionabile

Aste filettate / ottone / lunghezza selezionabile
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALNHSC-BR-M6-30
ALNHSC-BR-M8-55
ALNHSC-BR-M10-40
ALNHSC-BR-M10-70
ALNHSC-BR-M12-150
ALNHSC-BR-M12-210
ALNHSC-BR-M12-260
ALNHSC-BRN-M6-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

1.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10630

2.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10855

2.75 €

1 Disponibile 6 giorni 101040

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 101070

17.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1012150

26.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1012210

21.07 €

1 Disponibile 6 giorni 1012260

2.94 €

1 Disponibile 6 giorni 10675

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Trattamento superficie Tessuto Con filettatura Filettatura metrica grossa
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico