Dado cuneiforme con cappuccio

Dado cuneiforme con cappuccio
  • Sconto volumi elevati
[Material] Equivalent to SUS304J3
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10/12
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Loosening Prevention Details] Wedge Nut

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FFNLK-SUS-M4
FFNLK-SUS-M5
FFNLK-SUS-M6
FFNLK-SUS-M8
FFNLK-SUS-M10
FFNLK-SUS-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

0.68 €

1 Disponibile 6 giorni 104

1.06 €

1 Disponibile 6 giorni 105

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106

2.29 €

1 Disponibile 6 giorni 108

2.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1010

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) N/A Dettagli bloccaggio Dado a cuneo

Supporto tecnico