Dado scanalato, alto, tipo 2, altre filettature fini (Codici componente)

Dado scanalato, alto, tipo 2, altre filettature fini
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 12/20/22/24/27/30/36/39/42/45/48
[Application/Function] Fall prevention
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Hex Nut Standard] Type 2

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNTF2C-ST-MS12

Codice componente
HNTF2C-ST-MS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura nominale (M) 12 Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A
Applicazione/funzioni Anticaduta Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (dettagli) N/A
Dado esagonale standard Tipo 2

Si trova sulla pagina di Dado scanalato, alto, tipo 2, altre filettature fini, il codice articolo è il seguente: HNTF2C-ST-MS12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNTF2C-ST-MS12.

Supporto tecnico