Dado scanalato, corto, tipo 2, filettatura fine【1-70 Pezzi per confezione】

Dado scanalato, corto, tipo 2, filettatura fine
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Trivalent White
[Nominal of Thread (M)] 10/12/14/16/20/22/24/27/30/33/36/39/42/45/48
[Application/Function] Fall prevention
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Hex Nut Standard] Type 2

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNTF2-ST3W-MS36
HNTF2-ST-MS14
HNTF2-ST-MS16
HNTF2-ST-MS20
HNTF2-ST-MS22
HNTF2-ST-MS24
HNTF2-ST-MS30
HNTF2-ST-MS36
HNTF2-ST-MS39
HNTF2-ST-MS45
HNTF2-ST-MS48
HNTF2-STU-MS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Trattamento superficie Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli)

29.07 €

1 6 giorni 1036Cromatura trivalenteScatola/confezione[Cromatura trivalente] Trivalente bianca

5.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1014[N/A] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[N/A] N/A

5.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[N/A] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[N/A] N/A

6.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[N/A] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[N/A] N/A

545.94 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1022[N/A] N/AScatola/confezione[N/A] N/A

15.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1024[N/A] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[N/A] N/A

19.78 €

1 6 giorni 1030[N/A] N/AScatola/confezione[N/A] N/A

29.40 €

1 6 giorni 1036[N/A] N/AScatola/confezione[N/A] N/A

38.31 €

1 6 giorni 1039[N/A] N/AScatola/confezione[N/A] N/A

81.51 €

1 6 giorni 1045[N/A] N/AScatola/confezione[N/A] N/A

115.48 €

1 6 giorni 1048[N/A] N/AScatola/confezione[N/A] N/A

400.00 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -20Cromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipi di filettatura vite Filettatura metrica fine Applicazione/funzioni Anticaduta
Dado esagonale standard Tipo 2

Supporto tecnico