Coperchio per la pulizia dei condizionatori aria EA115Z-16

Coperchio per la pulizia dei condizionatori aria EA115Z-16
【Product Specifications】
・Cover for wall hanging air conditioner cleaning
・Body circumference-2.4m
・-1.1m
・With 1.6m drain tube
・Material-PE(thickness:0.08mm)
・Can be used up to 900mm wide air conditioner
・Can be equipped easily with elastic rubber
・Usable 1to 3 times

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA115Z-16

Codice componente
EA115Z-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.90 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Coperchio per la pulizia dei condizionatori aria EA115Z-16, il codice articolo è il seguente: EA115Z-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA115Z-16.

Supporto tecnico