Avvolgitubo aria in uretano EA124BD-30A

Avvolgitubo aria in uretano EA124BD-30A
【Product Specifications】
・Normal pressure-1.4MPa
・Hose material-Polyurethane
・Dim.-340 x 255 x 357(H)mm
・Weight--30A: 7.5kg, -40A: 9kg
・The reel rotates 360° in both directions
・With type 20 plug (primary side), type 20 socket (secondary side)
・ID x OD-6.5 x 10mm
・Length-30m
・Hose length of primary side-1m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA124BD-30A

Codice componente
EA124BD-30A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

216.69 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Avvolgitubo aria in uretano EA124BD-30A, il codice articolo è il seguente: EA124BD-30A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA124BD-30A.

Supporto tecnico