Tubo in nylon morbido EA125NA-6

Tubo in nylon morbido EA125NA-6
  • Sconto volumi elevati
【Product Specifications】
・Material-Soft nylon tube
・Maximum operating pressure (23℃)
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Operating temperature: -20 to 70℃
・Heat, cold, pressure, wear, and bending fatigue resistances
・Color-NA: black, NB: milk white
・OD xID(mm)…Dia.6 x 4
・Length…5m
・Max pressure(MPa)…2.1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA125NA-6

Codice componente
EA125NA-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.38 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Tubo in nylon morbido EA125NA-6, il codice articolo è il seguente: EA125NA-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA125NA-6.

Supporto tecnico