Valvola di arresto aria EA455B-0

Valvola di arresto aria EA455B-0
【Product Specifications】

・Installation on air conditioner, drain pipe of boiler, drain pipe of industrial refrigerator and refrigerating show case, overflow pipe of water storage tank, etc. provides such the good effects as prevention of inflow of outside air, cut-off of bad smell, prevention of invasion of bugs and small animals, etc.
・Pipe dim.…25A
・Height…215mm
・Main body materials… Natural rubber
・Band / Screw materials…Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA455B-0

Codice componente
EA455B-0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.21 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Valvola di arresto aria EA455B-0, il codice articolo è il seguente: EA455B-0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA455B-0.

Supporto tecnico