Rondella in gomma EA949SW-5【30 Pezzi per confezione】

Rondella in gomma EA949SW-5
【Product Specifications】
・Material-EPDM (ethylene propylene rubber)
・ID x OD x Thickness…5 x 12 x 2.0
・Qty. per unit…30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA949SW-5

Codice componente
EA949SW-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.98 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Rondella in gomma EA949SW-5, il codice articolo è il seguente: EA949SW-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA949SW-5.

Supporto tecnico