Ruote per attrezzature (ruote fisse) / Diametro ruota × larghezza: 160 × 40 mm. Portata: 225 kg

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / Diametro ruota × larghezza: 160 × 40 mm. Portata: 225 kg
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…160 x 40mm
・Load capacity…225kg
・Overall height…195mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GA-160

Codice componente
EA986GA-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

132.54 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / Diametro ruota × larghezza: 160 × 40 mm. Portata: 225 kg, il codice articolo è il seguente: EA986GA-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GA-160.

Supporto tecnico