Ruota orientabile a innesto EA986GE-50

Ruota orientabile a innesto EA986GE-50
【Product Specifications】
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Securing pin dim.-Dia. 11 x 30.5mm
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Swivel casters
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…69mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GE-50

Codice componente
EA986GE-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.81 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile a innesto EA986GE-50, il codice articolo è il seguente: EA986GE-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GE-50.

Supporto tecnico