Ruota orientabile (con freno) EA986GQ-2

Ruota orientabile (con freno) EA986GQ-2
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Wheel: TPE (thermo-plastic elastomer) rubber, Fitting: steel
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…100 x 32mm
・Load capacity…110kg
・Overall height…136mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GQ-2

Codice componente
EA986GQ-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.55 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile (con freno) EA986GQ-2, il codice articolo è il seguente: EA986GQ-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GQ-2.

Supporto tecnico