Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 40 mm. Capacità di carico: 180 kg

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 40 mm. Capacità di carico: 180 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature…-25 to 80℃
・Material…Fitting: steelWheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…270kg
・Overall height…140mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HE-100

Codice componente
EA986HE-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

141.55 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 40 mm. Capacità di carico: 180 kg, il codice articolo è il seguente: EA986HE-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HE-100.

Supporto tecnico