Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 125 × 50 mm. Portata: 320 kg

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 125 × 50 mm. Portata: 320 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…125 x 50mm
・Load capacity…320kg
・Overall height…170mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HE-125

Codice componente
EA986HE-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

140.76 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 125 × 50 mm. Portata: 320 kg, il codice articolo è il seguente: EA986HE-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HE-125.

Supporto tecnico