Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: portata: 270 kg

Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: portata: 270 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…180kg
・Overall height…140mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HF-100

Codice componente
EA986HF-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

159.02 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote (girevoli) / diametro ruota × larghezza: portata: 270 kg, il codice articolo è il seguente: EA986HF-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HF-100.

Supporto tecnico