Ruota orientabile (pneumatico) EA986HH-200

Ruota orientabile (pneumatico) EA986HH-200
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Wheel: air tire with tube, Fitting: steel
・Heat-proof temperature: -25 to 50℃
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…235mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HH-200

Codice componente
EA986HH-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

165.28 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile (pneumatico) EA986HH-200, il codice articolo è il seguente: EA986HH-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HH-200.

Supporto tecnico