Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 37 mm

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 37 mm
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 37mm
・Load capacity…250kg
・Overall height…130mm
・Weight…0.8kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HL-100

Codice componente
EA986HL-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

63.83 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 100 × 37 mm, il codice articolo è il seguente: EA986HL-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HL-100.

Supporto tecnico