Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 200 × 50 mm. Portata: 600 kg

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 200 × 50 mm. Portata: 600 kg
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…600kg
・Overall height…245mm
・Weight…3.3kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HN-200

Codice componente
EA986HN-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.92 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 200 × 50 mm. Portata: 600 kg, il codice articolo è il seguente: EA986HN-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HN-200.

Supporto tecnico