Ruota a vite con raccordo in metallo EA986HV-2

Ruota a vite con raccordo in metallo EA986HV-2
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:nylon6
・Thread size--1, 2:M10x20, -3:M12x20
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 23
・Load capacity(kg)-75
・Overall height-98mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HV-2

Codice componente
EA986HV-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.58 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota a vite con raccordo in metallo EA986HV-2, il codice articolo è il seguente: EA986HV-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HV-2.

Supporto tecnico