Ruota a vite con raccordo in metallo EA986HV-3

Ruota a vite con raccordo in metallo EA986HV-3
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Fitting:steel(zinc plating finish), Whee:nylon6
・Thread size--1, 2:M10x20, -3:M12x20
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 32
・Load capacity(kg)-120
・Overall height-133mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HV-3

Codice componente
EA986HV-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.31 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota a vite con raccordo in metallo EA986HV-3, il codice articolo è il seguente: EA986HV-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HV-3.

Supporto tecnico