Ruote per attrezzature (ruote fisse) / ruota girevole da 75 mm (accessori metallici fissi), EA986HV-75

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / ruota girevole da 75 mm (accessori metallici fissi), EA986HV-75
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…75 x 23mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…100mm
・Weight…0.16kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HV-75

Codice componente
EA986HV-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.00 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / ruota girevole da 75 mm (accessori metallici fissi), EA986HV-75, il codice articolo è il seguente: EA986HV-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HV-75.

Supporto tecnico