Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 35 × 25 mm

Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 35 × 25 mm
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…35 x 25mm
・Load capacity…75kg
・Overall height…52mm
・Weight…0.16kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HW-35

Codice componente
EA986HW-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.28 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 35 × 25 mm, il codice articolo è il seguente: EA986HW-35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HW-35.

Supporto tecnico