Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 100 × 38 mm

Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 100 × 38 mm
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelrear brake
・Wheel dia. x W…100 x 38mm
・Load capacity…150kg
・Overall height…125mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HY-2

Codice componente
EA986HY-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.00 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 100 × 38 mm, il codice articolo è il seguente: EA986HY-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HY-2.

Supporto tecnico