Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 80 × 32 mm

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 80 × 32 mm
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x W…80 x 32mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…102mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HY-80

Codice componente
EA986HY-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.77 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 80 × 32 mm, il codice articolo è il seguente: EA986HY-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986HY-80.

Supporto tecnico