Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 80 × 25 mm.

Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 80 × 25 mm.
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…80 x 25mm
・Load capacity…50kg
・Overall height…102mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986JA-80

Codice componente
EA986JA-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.98 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 80 × 25 mm., il codice articolo è il seguente: EA986JA-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986JA-80.

Supporto tecnico