Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / Diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Capacità di carico: 200 kg

Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / Diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Capacità di carico: 200 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…125 x 40mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986JK-2

Codice componente
EA986JK-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

148.23 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature con freno posteriore (ruote piroettanti) / Diametro ruota × larghezza: 125 × 40 mm. Capacità di carico: 200 kg, il codice articolo è il seguente: EA986JK-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986JK-2.

Supporto tecnico