Ruota (con molla) EA986KL-200

Ruota (con molla) EA986KL-200
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・With shock absorber (with spring)
・Material-Fitting: zinc-plated steel, Wheel: polyurethane
・Cast iron wheel
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…200 x 80
・Load capacity(kg)…1,400
・Overall height(mm)…275
・Weight(kg)…16.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986KL-200

Codice componente
EA986KL-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

859.77 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota (con molla) EA986KL-200, il codice articolo è il seguente: EA986KL-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986KL-200.

Supporto tecnico